1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว Junron ซีรีส์ W (อุปกรณ์เชื่อมเฉพาะจุดสำหรับการเดินท่อ) ข้อต่อยาว

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อสวมเร็ว Junron ซีรีส์ W (อุปกรณ์เชื่อมเฉพาะจุดสำหรับการเดินท่อ) ข้อต่อยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 316.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่ติดไฟ บอดี้มีความแข็งแรงและกันกระแทกได้เหนือชั้น ส่วนจับท่อมาพร้อมกับกลไกหมุน วัสดุซีลทั้งหมดเป็น NBR ทนน้ำ ไม่จำเป็นต้องใช้เทปซีล ส่วนเกลียว R (PT) และข้อต่อเรซิ่นสามารถหมุนได้

[คุณสมบัติ]
· ส่วนที่เป็นพลาสติกทั้งหมดไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน UL94V-0
· ความต้านทานแรงดันทะลุของข้อต่อเรซิ่น R (PT) มีมากกว่าชิ้นส่วนแบบเดิม 30%
· ความต้านทานแรงกระแทกได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมาก เพราะมีกลไกตัวจับแบบใหม่
· ส่วนจับท่อหมุนได้อย่างราบรื่นในข้อต่อ และป้องกันไม่ให้ท่อแตกเนื่องจากการหมุน
▪ ใช้ NBR กับโอริงและซีล V กันน้ำ
▪ ส่วนสกรู R (PT) ได้รับการซีลแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้เทปซีล
▪ ส่วนสกรู R (P) ของข้องอและส่วนที่เป็นเรซิ่นสามารถหมุนได้ หลังจากต่อแล้วสามารถปรับทิศทางข้อต่อและท่อได้อย่างอิสระ และส่วนสกรูยังสามารถขันได้แม้ในขณะที่ต่อข้อต่อเรซิ่นแล้ว

รหัสสินค้า
WLL-08-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 316.26

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สารหน่วงไฟประเภทเรซิ่น PBT ul94 V-0 การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ สกรู เทอร์มินอล ทองเหลือง
V- วัสดุ กระบวนการซีล กันละอองฝน NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอกยาว
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: +60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 8 สกรู เทอร์มินอล T (นิ้ว)(นิ้ว) 3/8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WLL-08-03 ในชุด ข้อต่อสวมเร็ว Junron ซีรีส์ W (อุปกรณ์เชื่อมเฉพาะจุดสำหรับการเดินท่อ) ข้อต่อยาว