1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว Junron ซีรีส์ M (สำหรับการเดินท่อทั่วไป) ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวที

ข้อต่อสวมเร็ว Junron ซีรีส์ M (สำหรับการเดินท่อทั่วไป) ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนโลหะชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
· ชิ้นส่วนทองเหลืองของนิปเปิ้ลซีรีส์ M ชุบนิกเกิ้ล และข้อต่อพลาสติกเป็นไปตามมาตรฐาน
· ซีลสีสำหรับระบุซีล
· สกรู R (PT) หลากหลายประเภทมีซีลสีต่างกันเพื่อให้สามารถระบุได้ในทันที (PAT.NO.1820889)
· คุณสามารถจัดตำแหน่งข้อต่อตามทิศทางการถอดท่อได้
· ชิ้นส่วนสกรู R (PT) ของข้องอ/ข้อต่อสามทางตัวทีและข้อต่อส่วนที่เป็นเรซิ่นสามารถหมุนเพื่อจัดตำแหน่งได้อย่างอิสระตามทิศทางการถอดท่อ หลังจากใส่ข้อต่อแล้ว นอกจากนี้ ยังสามารถขันสกรูขณะที่ชิ้นส่วนเรซิ่นอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการอีกด้วย
▪ ส่วนจับท่อมาพร้อมกับกลไกหมุน
▪ ส่วนจับท่อสามารถหมุนได้อย่างราบรื่นในข้อต่อ ทำให้ป้องกันข้อต่อหมุนได้

รหัสสินค้า
PTUM-8-PM
PTUM-12-PM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 186.20

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 9 วัน 8

฿ 290.52

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ สกรู เทอร์มินอล ไม่มีส่วน เกลียว
V- วัสดุ กระบวนการซีล กันละอองฝน NBR ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: +60