(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนโลหะชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน มาพร้อมกับซีลสีเพื่อให้ระบุสกรูได้ คุณสามารถจัดตำแหน่งข้อต่อตามทิศทางการถอดท่อได้ ส่วนจับท่อมาพร้อมกับกลไกหมุน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู เทอร์มินอล T (นิ้ว) (นิ้ว) | สกรู เทอร์มินอล T (มม.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.49 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | - | M5 | ||
฿ 180.89 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | 1/4 | - | ||
฿ 167.13 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | 1/8 | - | ||
฿ 203.25 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | - | M5 | ||
฿ 184.38 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 1/4 | - | ||
฿ 177.72 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 1/8 | - | ||
฿ 198.03 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 3/8 | - | ||
฿ 201.28 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 1/4 | - | ||
฿ 196.17 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 1/8 | - | ||
฿ 219.37 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 3/8 | - | ||
฿ 288.29 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1/2 | - | ||
฿ 245.90 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1/4 | - | ||
฿ 249.30 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1/8 | - | ||
฿ 259.61 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 3/8 | - | ||
฿ 303.80 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 1/2 | - | ||
฿ 289.27 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 1/4 | - | ||
฿ 283.65 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 1/8 | - | ||
฿ 290.82 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 3/8 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ สกรู เทอร์มินอล | ทองเหลือง (ชุบ นิกเกิล ) |
V- วัสดุ กระบวนการซีล | กันละอองฝน NBR | สกรู ยึดหลายจุด | Te | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: +60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง