1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว Junron ซีรีส์ M (สำหรับท่อทั่วไป), นิปเปิ้ล【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อสวมเร็ว Junron ซีรีส์ M (สำหรับท่อทั่วไป), นิปเปิ้ล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 102.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนโลหะชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
· มีการชุบนิกเกิ้ลตามมาตรฐานสำหรับชิ้นส่วนทองเหลืองของนิปเปิลซีรีส์ M และบอดี้พลาสติก
· มาพร้อมกับซีลหลายสีไว้สำหรับแยกเกลียว
· เกลียว R (PT) แต่ละเกลียวใส่ซีลสีเพื่อให้สามารถระบุเกลียวได้ทันที
· สามารถจัดข้อต่อตามทิศทางของการวางท่อ
· ส่วนเกลียว R (PT) และข้อต่อเรซิ่น เช่น ข้องอและข้อต่อสามทางตัวทีสามารถหมุนได้ จึงจัดตำแหน่งได้อย่างอิสระตามทิศทางของการวางท่อหลังจากใส่ข้อต่อ และจะสามารถขันเกลียวได้เมื่อยึดส่วนที่เป็นเรซิ่นแล้ว
ส่วนจับท่อมาพร้อมกับกลไกหมุน
· ส่วนจับท่อสามารถหมุนได้อย่างราบรื่นในข้อต่อ อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดรอยจากการหมุนมากเกินไปในท่อ

รหัสสินค้า
PNM-4-M5-BSM
PNM-4-M5-BSMC
PNM-4-PT1/4-BHM
PNM-4-PT1/4-BSM
PNM-4-PT1/8-BSM
PNM-6-M5-BSM
PNM-6-PT1/4-BHM
PNM-6-PT1/4-BSM
PNM-6-PT1/8-BSM
PNM-6-PT3/8-BHM
PNM-6-PT3/8-BSM
PNM-8-PT1/4-BSM
PNM-8-PT1/8-BSM
PNM-8-PT3/8-BHM
PNM-8-PT3/8-BSM
PNM-10-PT1/2-BSM
PNM-10-PT1/4-BSM
PNM-10-PT1/8-BSM
PNM-10-PT3/8-BSM
PNM-12-PT1/2-BSM
PNM-12-PT1/4-BSM
PNM-12-PT1/8-BSM
PNM-12-PT3/8-BSM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู เทอร์มินอล T (นิ้ว)
(นิ้ว)
สกรู เทอร์มินอล T (มม.)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยม เมา

฿ 124.65

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน แบบตรง4-M519.3สามารถใช้งานได้

฿ 4,256.52

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน ด้วย รูหกเหลี่ยม และ แบบตรง4-M520-

฿ 4,256.52

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน ด้วย รูหกเหลี่ยม และ แบบตรง41/4-18-

฿ 107.61

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง41/4-18.3สามารถใช้งานได้

฿ 102.58

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 9 วัน แบบตรง41/8-19.3สามารถใช้งานได้

฿ 132.39

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 9 วัน แบบตรง6-M519.8สามารถใช้งานได้

฿ 4,512.39

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน ด้วย รูหกเหลี่ยม และ แบบตรง61/4-18-

฿ 114.58

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน แบบตรง61/4-19.3สามารถใช้งานได้

฿ 107.61

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน แบบตรง61/8-19.3สามารถใช้งานได้

฿ 4,725.34

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน ด้วย รูหกเหลี่ยม และ แบบตรง63/8-18-

฿ 139.35

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง63/8-19.3สามารถใช้งานได้

฿ 132.39

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 9 วัน แบบตรง81/4-22สามารถใช้งานได้

฿ 127.74

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 9 วัน แบบตรง81/8-24สามารถใช้งานได้

฿ 4,426.84

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน ด้วย รูหกเหลี่ยม และ แบบตรง83/8-18-

฿ 144.39

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง83/8-20.3สามารถใช้งานได้

฿ 194.32

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง101/2-31ไม่สามารถใช้งานได้

฿ 154.45

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง101/4-32ไม่สามารถใช้งานได้

฿ 162.58

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง101/8-32ไม่สามารถใช้งานได้

฿ 159.48

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน แบบตรง103/8-31ไม่สามารถใช้งานได้

฿ 220.26

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 9 วัน แบบตรง121/2-35ไม่สามารถใช้งานได้

฿ 198.19

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 9 วัน แบบตรง121/4-35ไม่สามารถใช้งานได้

฿ 236.52

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน แบบตรง121/8-35ไม่สามารถใช้งานได้

฿ 198.19

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง123/8-34ไม่สามารถใช้งานได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง (ชุบ นิกเกิล ) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ สกรู เทอร์มินอล ทองเหลือง (ชุบ นิกเกิล )
V- วัสดุ กระบวนการซีล กันละอองฝน NBR ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: +60