1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นิปเปิล ซีรีส์ US2 สำหรับท่อยืดหยุ่นทำจากสแตนเลส Junron

นิปเปิล ซีรีส์ US2 สำหรับท่อยืดหยุ่นทำจากสแตนเลส Junron
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 642.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
▪ ฟิตติ้งสแตนเลสสำหรับท่อยืดหยุ่น
▪ สามารถใช้กลไกนัทแบบเฉพาะตัวที่มาพร้อมปลอกเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อบิดขณะเดินท่อ
· ไม่จำเป็นต้องจัดการแรงบิดขันแน่นของนัท

รหัสสินค้า
N-0425-01-US2
N-0640-01-US2
N-0640-02-US2
N-1065-02-US2
N-1280-02-US2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 682.06

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/842.5

฿ 642.58

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/864

฿ 693.68

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/464

฿ 1,017.68

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/4106.5

฿ 1,058.71

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/4128

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หัวฉีด วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R