(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ท่อไม่สึกจากการใช้งานเพราะขันนัท ฯลฯ แน่นเกินไป ไม่มีความผิดปกติในชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันยกเว้นท่อจะแตก ไม่จำเป็นต้องจัดการแรงบิดขันแน่นของนัท
รหัสสินค้า |
---|
FN-4X2.5-PT1/8-SUS |
FN-6X4-PT1/4-SUS |
FN-6X4-PT1/8-SUS |
FN-8X6-PT1/8-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 970.84 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
฿ 960.39 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | 6 | 4 | ||
฿ 973.94 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8 | 6 | 4 | ||
฿ 960.39 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 8 | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | หัวฉีด ตัวเมีย | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง