1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสแตนเลส Junron, นิปเปิล

ฟิตติ้งสแตนเลส Junron, นิปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 682.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง ท่อไม่สึกจากการใช้งานเนื่องจากขันนัทแบบบีบอัดแน่นเกินไป
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่อุณหภูมิต่ำไปจนถึงอุณหภูมิสูง เนื่องจากส่วนประกอบของ SUS316 มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
· เนื่องจากท่อได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะโดยใช้เรซิ่นไนล่อนฟลูออโรโพลิเมอร์ จึงไม่สึกจากการใช้งานเนื่องจากขันนัทแบบบีบอัดแน่นเกินไป
· ไม่มีความผิดปกติในชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์จนกว่าท่อจะแตก
· ไม่จำเป็นต้องจัดการแรงบิดขันแน่นของนัทแบบบีบอัด
· ฟิตติ้งป้องกันสนิมเพราะใช้ SUS316
[การใช้งาน]
· ท่อสำหรับของไหลที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· ท่อไฮดรอลิก
· ท่อป้องกันสนิม

รหัสสินค้า
N-1/2-PT1/2-SUS
N-1/2-PT1/4-SUS
N-1/2-PT3/8-SUS
N-1/4-PT1/4-SUS
N-1/4-PT1/8-SUS
N-1/4-PT3/8-SUS
N-1/4G-PT1/4-SUS
N-1/4G-PT1/8-SUS
N-1/4G-PT3/8-SUS
N-1/8-PT1/4-SUS
N-1/8-PT1/8-SUS
N-1/8G-PT1/4-SUS
N-1/8G-PT1/8-SUS
N-3/8-PT1/2-SUS
N-3/8-PT1/4-SUS
N-3/8-PT3/8-SUS
N-3/8G-PT1/2-SUS
N-3/8G-PT1/4-SUS
N-3/8G-PT3/8-SUS
N-4X2-PT1/4-SUS
N-4X2-PT1/8-SUS
N-4X2.5-PT1/4-SUS
N-4X2.5-PT1/8-SUS
N-6X4-PT1/4-SUS
N-6X4-PT1/8-SUSSALE
N-6X4-PT3/8-SUS
N-8X6-PT1/4-SUS
N-8X6-PT1/8-SUS
N-8X6-PT3/8-SUS
N-10X7.5-PT1/2-SUS
N-10X7.5-PT1/4-SUS
N-10X7.5-PT3/8-SUS
N-10X8-PT1/2-SUS
N-10X8-PT1/4-SUS
N-10X8-PT3/8-SUS
N-12X9-PT1/2-SUSSALE
N-12X9-PT1/4-SUS
N-12X9-PT3/8-SUS
N-12X10-PT1/2-SUS
N-12X10-PT1/4-SUS
N-12X10-PT3/8-SUS
N-16X13-PT1/2-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,313.81

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/212.79.56

฿ 1,194.97

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/412.79.56

฿ 1,242.58

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 3/812.79.56

฿ 822.58

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/46.354.57

฿ 800.13

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/86.354.57

฿ 949.55

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 3/86.354.57

฿ 929.42

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/46.353.96

฿ 800.13

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/86.353.96

฿ 997.55

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 3/86.353.96

฿ 951.87

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/43.182.36

฿ 895.74

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/83.182.36

฿ 981.68

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/43.181.65

฿ 960.39

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/83.181.65

฿ 1,232.52

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/29.536.99

฿ 960.39

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/49.536.99

฿ 1,097.81

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 3/89.536.99

฿ 1,292.52

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/29.536.35

฿ 960.39

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/49.536.35

฿ 1,097.81

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 3/89.536.35

฿ 751.74

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 27 วัน 1/442

฿ 682.06

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/842

฿ 751.74

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/442.5

฿ 682.06

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/842.5

฿ 693.68

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/464

฿ 730.84

฿ 267.12

JUNKOSHA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/864

฿ 728.13

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 3/864

฿ 810.97

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/486

฿ 776.90

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/886

฿ 895.74

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 3/886

฿ 1,194.97

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 1/2107.5

฿ 1,017.68

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/4107.5

฿ 1,038.19

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 3/8107.5

฿ 1,194.97

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/2108

฿ 808.67

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/4108

฿ 1,038.19

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 3/8108

฿ 1,194.97

฿ 564.50

JUNKOSHA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/2129

฿ 1,058.71

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/4129

฿ 1,058.71

JUNKOSHA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/8129

฿ 1,194.97

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/21210

฿ 1,058.71

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/41210

฿ 1,058.71

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 3/81210

฿ 1,565.42

JUN AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1/21613

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หัวฉีด วัสดุ SUS316
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R