(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS B8381 "ฟิตติ้งนิวเมติกส์" จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้แน่นเพราะกลไกมีอินเสิร์ทและแคลมป์ยึดด้วยปลอกและนัท มาพร้อมปลอกซีลสำหรับขนาดเกลียว R (PT) แต่ละขนาด
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 6 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ(มิลลิเมตร) | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PUP-6X4-BS ในชุด ฟิตติ้งทองเหลือง Junron - ยูเนี่ยน Bulkhead
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง