(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น JIS B8381 "ฟิตติ้งสำหรับท่อนิวเมติกส์"
· มีชิ้นส่วนอินเสิร์ทและกลไกขันให้แน่นด้วยตาไก่ / นัทแบบบีบอัด ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้แน่น
· ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในชิ้นส่วนเชื่อมต่อจนกว่าท่อจะแตก
· มาพร้อมกับซีลสกรูสีสำหรับขนาดเกลียว R แต่ละเกลียว (PT)
[การใช้งาน]
· ท่อแรงดันอากาศ / ไฮดรอลิก / ่แรงดันน้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
PF-1/2-1/2-BS |
PF-1/4-1/4-BS |
PF-1/8-1/8-BS |
PF-3/8-3/8-BS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 805.80 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2 | ||
฿ 399.03 ฿ 169.03 | JUNKOSHA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | ||
฿ 207.48 | JUNKOSHA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | ||
฿ 395.92 | JUNKOSHA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | แผง ข้อต่อยูเนี่ยน | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง