(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS B8381 สำหรับฟิตติ้งนิวเมติกส์ กลไกแคลมป์ยึดตรงอินเสิร์ทพร้อมปลอกและนัทเพื่อให้เชื่อมต่อได้แน่น มาพร้อมปลอกซีลสำหรับขนาดเกลียว R (PT) แต่ละขนาด
รหัสสินค้า |
---|
PLU-8X5-BS |
PLU-8X6-BS |
PLU-12X9-BS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 195.01 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 5 | ||
฿ 195.01 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 6 | ||
฿ 308.50 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 9 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง