(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นไปตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม ญี่ปุ่น JIS B8381 "อุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม "ช่วยให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้เนื่องจาก กลไก แคลมป์ยึด เข้ากับ สายยาง เม็ดมีด ด้วยปลอกและ ฝาเกลียวพร้อม ปลอกสวม ซีล เกลียว สำหรับแต่ละขนาด เกลียว R (PT)
รหัสสินค้า |
---|
PTB-1/2-PT1/2-BS |
PTB-6X4-PT1/4-BS |
PTB-8X5-PT1/4-BS |
PTB-10X6.5-PT3/8-BS |
PTB-10X7.5-PT1/4-BS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 401.16 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | 12.7 | 9.56 | ||
฿ 207.13 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | 6 | 4 | ||
฿ 222.57 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | 8 | 5 | ||
฿ 301.66 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/8 | 10 | 6.5 | ||
฿ 287.65 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | 10 | 7.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | บริการ ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง