(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิดตรง (มี แผ่น เกลียวนอก 30 °)
รหัสสินค้า |
---|
150-02-02 |
150-04-04 |
150-06-06 |
150-08-08 |
150-12-12 |
150-16-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู คำหนึ่งที่สอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.34 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/8 | 1/8 | ||
฿ 79.18 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 116.67 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 114.10 ฿ 57.51 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 220.05 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4 | 3/4 | ||
฿ 379.05 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ชนิดตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก x เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อ | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง