(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ใช้โดยการกาวกับ สายยางทุกคนสามารถทำการจีบ (ประกอบ) ด้วยสายยางได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือประกอบแบบแมนนวลหรือเครื่องประกอบไฮดรอลิกโดยเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
SF-PF-03 |
SF-PF-03-14 |
SF-PF-04 |
SF-PF-04-3R |
SF-PF-04-14 |
SF-PF-05 |
SF-PF-06 |
SF-PF-06-N30 |
SF-PF-08 |
SF-PF-08-14 |
SF-PF-08-N30 |
SF-PF-12 |
SF-PF-12-3R |
SF-PF-16-3R |
SSF-PF-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของการเชื่อมต่อ | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ID สายยาง บังคับ (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ (φD) | สายยาง LF70 | สายยาง 1,000, 1100, 1400 และ 1500 | N3130, 3130, 3000 และ 3700 HOSES | สายยาง N3000, HT | สายยาง 3R80 | สายยาง 3450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 274.44 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 6 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 1/4 | 4.8 | 10.4 ถึง 10.8 | 2.8 | - | - | เหมาะสม | - | - | เหมาะสม | ||
฿ 247.59 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 9 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 1/4 | 5.1 | 8.8 | 3.0 | - | เหมาะสม | - | - | - | - | ||
฿ 279.58 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 1/4 | 6.3 ถึง 6.4 | 12.4 ถึง 13.3 | 3.9 | - | - | เหมาะสม | เหมาะสม | - | เหมาะสม | ||
฿ 321.34 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 1/4 | 6.3 | 15.5 | 3.9 | - | - | - | - | เหมาะสม | - | ||
฿ 228.58 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 1/4 | 6.3 ถึง 6.4 | 10.3 ถึง 11.1 | 3.5 | เหมาะสม | เหมาะสม | - | - | - | - | ||
฿ 313.56 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 6 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 3/8 | 7.9 ถึง 8.1 | 13.8 ถึง 14.7 | 5.6 | - | - | เหมาะสม | - | - | - | ||
฿ 313.56 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 3/8 | 9.5 ถึง 9.8 | 16.0 ถึง 16.4 | 6.8 | - | - | เหมาะสม | - | - | - | ||
฿ 348.36 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 3/8 | 9.5 | 17.5 ถึง 19.1 | 6.8 | - | - | - | เหมาะสม | เหมาะสม | เหมาะสม | ||
฿ 404.83 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 1/2 | 12.7 ถึง 12.8 | 19.8 ถึง 20.3 | 10.0 | - | - | เหมาะสม | - | - | - | ||
฿ 331.94 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 9 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 1/2 | 12.7 | 17.4 ถึง 18.8 | 9.5 | เหมาะสม | เหมาะสม | - | - | - | - | ||
฿ 422.37 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 1/2 | 12.7 | 21.3 ถึง 22.2 | 10.0 | - | - | - | เหมาะสม | เหมาะสม | - | ||
฿ 100.00 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 3/4 | 19.0 ถึง 19.2 | 26.2 ถึง 26.6 | 16.0 | - | - | เหมาะสม | - | - | - | ||
฿ 588.77 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 6 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 3/4 | 19.0 | 28.6 | 16.0 | - | - | - | - | เหมาะสม | - | ||
฿ 755.26 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 1 | 25.4 | 36.9 | 20.9 | - | - | - | - | เหมาะสม | - | ||
฿ 262.88 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 6 วัน | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | 1/8 | 3.6 | 8.3 | 1.8 | - | - | เหมาะสม | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ตัวเมีย x อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง | เวซ์ | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง