1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคแข็งแรงหน้าแปลน 8T【120-350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ล็อคแข็งแรงหน้าแปลน 8T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,952.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็ก
[กระบวนการชุบผิว] ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, สันเกลียวสกรู
[ชนิด] เกลียวเมตริกหยาบ, การใช้งาน / หน้าที่, จับยึด
[หน่วยการขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ชุบไตรวาเลนท์สีขาว รายละเอียดการจับยึด: ล็อคแข็งแรง
[ขนาดเกลียว (M)] 6 8 10
[พิตช์ (มม.)] 1 1.25 1.5

รหัสสินค้า
8TF-M8-3W
8TF-M10-3W
8TF-M12-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 2,903.23

SRC 4T FLANGED TOUGHLOCK 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1061

฿ 2,442.67

SRC 4T FLANGED TOUGHLOCK 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1081.25

฿ 1,952.00

SRC 4T FLANGED TOUGHLOCK 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10101.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รายละเอียดการล็อค น็อต Tough Lock
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว