(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความต้านทานต่อน้ำที่ดีเยี่ยม ความต้านทานต่อกรด ความต้านทานต่ออัลคาไลน์ และความต้านทานต่อตัวทำละลาย
รหัสสินค้า |
---|
PVC/BT-M5-L15 |
PVC/BT-M6-L20 |
PVC/BT-M8-L20 |
PVC/BT-M8-L25 |
PVC/BT-M8-L30 |
PVC/BT-M8-L35 |
PVC/BT-M10-L15 |
PVC/BT-M12-L60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | B | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.15 | NCS PVC HEXAGON BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 8 | 3.5 | |
฿ 73.16 ฿ 13.30 | PVC HEXAGON BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 1 | 10 | 4 | ||
฿ 49.55 | PVC HEXAGON BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
฿ 30.19 | NCS PVC HEXAGON BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
฿ 32.13 | NCS PVC HEXAGON BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
฿ 51.10 | PVC HEXAGON BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
฿ 51.10 | NCS PVC HEXAGON BOLTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 17 | 7 | ||
฿ 63.24 | NCS PVC HEXAGON BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 60 | 1.75 | 19 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรงโดยละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรงของรูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภทสันเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุพลาสติก | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง