(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนน้ำ ทนกรด ทนด่าง และตัวทำละลายได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
PVC/W-3.2-7-0.5 |
PVC/W-4.2-10-1 |
PVC/W-5.2-12-1 |
PVC/W-6.2-13-1.5 |
PVC/W-8.2-18-1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34.84 | NCS PVC WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.2 | 3 | 0.5 | 7 | ||
฿ 35.61 | NCS PVC WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.2 | 4 | 1 | 10 | ||
฿ 36.39 | NCS PVC WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.2 | 5 | 1 | 12 | ||
฿ 7.74 ฿ 3.70 | PVC WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.2 | 6 | 1.5 | 13 | ||
฿ 12.00 | PVC WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.2 | 8 | 1.5 | 18 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เรซิ่น | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง