(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม และคุณสมบัติทางกายภาพจะไม่เสื่อมสภาพแม้จะใช้งานเป็นเวลานานในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิสูง ความทนทานต่อสารเคมี คุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางไฟฟ้า และความเสถียรของขนาดดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | B | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42.58 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | ||
฿ 42.67 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | |
฿ 44.13 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | ||
฿ 46.48 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | |
฿ 48.77 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | |
฿ 51.05 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | |
฿ 43.43 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | |
฿ 45.68 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | ||
฿ 47.23 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | ||
฿ 48.77 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | |
฿ 51.05 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | |
฿ 54.19 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | ||
฿ 54.19 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
฿ 53.34 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | |
฿ 55.62 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | |
฿ 62.71 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
฿ 68.13 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
฿ 80.00 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | |
฿ 99.05 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | |
฿ 61.72 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 35 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | |
฿ 70.45 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
฿ 80.00 ฿ 40.80 | PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
฿ 80.00 | PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
฿ 99.05 ฿ 42.01 | PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
฿ 121.91 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | 5 | 10 | 6 | |
฿ 152.39 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | 5 | 10 | 6 | |
฿ 185.81 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
฿ 133.34 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | |
฿ 145.91 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | |
฿ 152.39 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | |
฿ 172.26 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | ||
฿ 201.29 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | ||
฿ 247.74 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | ||
฿ 309.68 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | 6 | 13 | 8 | ||
฿ 587.23 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 8 | 16 | 10 | ||
฿ 602.71 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | 8 | 16 | 10 | ||
฿ 618.19 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 8 | 16 | 10 | ||
฿ 680.13 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | 8 | 16 | 10 | ||
฿ 695.61 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | 8 | 16 | 10 | ||
฿ 920.90 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | 8 | 16 | 10 | ||
฿ 998.32 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 20 | 1.75 | 10 | 18 | 12 | ||
฿ 998.32 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 25 | 1.75 | 10 | 18 | 12 | ||
฿ 1,075.74 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 10 | 18 | 12 | ||
฿ 978.58 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 35 | 1.75 | 10 | 18 | 12 | ||
฿ 1,009.94 | NCS PPS CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 40 | 1.75 | 10 | 18 | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PPS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง