(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยมและมีคุณสมบัติ คุณสมบัติทางกล ไฟฟ้า ฯลฯ อย่าง สมดุล
รหัสสินค้า |
---|
PC/NT-M2 |
PC/NT-M2.6 |
PC/NT-M3 |
PC/NT-M4 |
PC/NT-M5 |
PC/NT-M6 |
PC/NT-M8 |
PC/NT-M10 |
PC/NT-M12 |
PC/NT-M16 |
PC/NT-W3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ประเภท สกรู เกลียว | ขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว) | B | H | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.86 | NCS PC NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 2 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 4 | 1.6 | 0.4 | |
฿ 39.48 | NCS PC NUTS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.6 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 5 | 2 | 0.45 | ||
฿ 34.06 | NCS PC NUTS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 5.5 | 2.4 | 0.5 | ||
฿ 34.06 | NCS PC NUTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
฿ 34.84 | NCS PC NUTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 8 | 4 | 0.8 | ||
฿ 35.61 | NCS PC NUTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 10 | 5 | 1 | ||
฿ 35.81 | NCS PC NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 13 | 6.5 | 1.25 | |
฿ 41.81 | NCS PC NUTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 17 | 8 | 1.5 | ||
฿ 47.23 | NCS PC NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 19 | 10 | 1.75 | ||
฿ 71.23 | NCS PC NUTS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 24 | 13 | 2 | ||
฿ 42.58 | NCS PC NUTS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | 3/8 | 17 | 8 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | PC | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง