(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุมีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมและมีความสมดุลที่ดีในคุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางไฟฟ้า ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PC/LB-M3/8 |
PC/LB-M6 |
PC/LB-M10 |
PC/LB-M12 |
PC/LB-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ประเภทสัน เกลียว | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | จำนวนเธรด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,580.39 | NCS PC ALL SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | - | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | 3/8 | 16 | ||
฿ 1,677.29 | NCS PC ALL SCREWS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 1 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | - | ||
฿ 2,322.58 | NCS PC ALL SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 1.5 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | - | ||
฿ 2,773.94 | NCS PC ALL SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 1.75 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | - | ||
฿ 4,912.65 | NCS PC ALL SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 2 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | - |
กำลังโหลด …
ความยาว L หรือ l (มม.) | 1000 | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง