1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เปอร์ฟลูออโรอัลคอกซีอัลเคน (PFA)/สกรูหัวแบน

เปอร์ฟลูออโรอัลคอกซีอัลเคน (PFA)/สกรูหัวแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 173.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทำจากวัสดุที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ ซึ่งต้องสัมผัสกับสารเคมีที่ออกฤทธิ์รุนแรงเป็นปกติ

รหัสสินค้า
PFA/HH-M4-L10
PFA/HH-M4-L12
PFA/HH-M4-L15
PFA/HH-M4-L20
PFA/HH-M4-L25
PFA/HH-M4-L30
PFA/HH-M5-L10
PFA/HH-M5-L12
PFA/HH-M5-L15
PFA/HH-M5-L20
PFA/HH-M5-L25
PFA/HH-M5-L30
PFA/HH-M6-L10
PFA/HH-M6-L12
PFA/HH-M6-L15
PFA/HH-M6-L20
PFA/HH-M6-L25
PFA/HH-M6-L30
PFA/HH-M8-L10
PFA/HH-M8-L12
PFA/HH-M8-L15
PFA/HH-M8-L20
PFA/HH-M8-L25
PFA/HH-M8-L30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L หรือ l (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
B C D H

฿ 192.77

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 104100.72.61.472.8

฿ 187.81

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 104120.72.61.472.8

฿ 192.77

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 104150.72.61.472.8

฿ 193.55

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 104200.72.61.472.8

฿ 227.61

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 104250.72.61.472.8

฿ 225.68

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 104300.72.61.472.8

฿ 192.77

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 105100.83.31.883.5

฿ 192.77

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 105120.83.31.883.5

฿ 192.77

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 105150.83.31.883.5

฿ 173.42

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 105200.83.31.883.5

฿ 231.48

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 105250.83.31.883.5

฿ 208.26

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 105300.83.31.883.5

฿ 208.26

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 1061013.92.1104

฿ 208.26

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 1061213.92.1104

฿ 208.26

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 1061513.92.1104

฿ 181.16

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 1062013.92.1104

฿ 249.29

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 1062513.92.1104

฿ 229.94

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 1063013.92.1104

฿ 249.29

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 3 วัน 108101.255.22.8135.5

฿ 249.29

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 108121.255.22.8135.5

฿ 249.29

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 108151.255.22.8135.5

฿ 229.94

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 108201.255.22.8135.5

฿ 307.35

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 20 วัน 108251.255.22.8135.5

฿ 288.00

NCS PFA CYLINDER HEAD SCREWS 1 ชิ้น 7 วัน 108301.255.22.8135.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด แบน รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ประเภทสัน เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปร่างเพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ พลาสติก PFA