1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RENY (โพลีเอไมด์เสริมใยแก้ว MXD6) / แหวนรอง, สีดำ【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

RENY (โพลีเอไมด์เสริมใยแก้ว MXD6) / แหวนรอง, สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีความแข็งแรง มอดุลัสของยัง ทนน้ำมัน และทนความร้อนดีเยี่ยม ใช้สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรแม่นยำ และอื่นๆ ที่คล้ายกัน ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 105 °C และได้มาตราฐานการลามไฟ UL94HB

รหัสสินค้า
RENY-BK/W-3.2-7-0.5
RENY-BK/W-4.3-9-0.8
RENY-BK/W-5.3-10-1
RENY-BK/W-6.4-12.5-1.6
RENY-BK/W-8.4-17-1.6
RENY-BK/W-10.5-21-2
RENY-BK/W-13-24-2.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(มิลลิเมตร)
เกลียว ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)

฿ 6,892.50

RENY WASHER BLACK 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 103.230.57

฿ 36.39

RENY WASHER BLACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.340.89

฿ 37.16

NCS RENY WASHER BLACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.35110

฿ 38.71

NCS RENY WASHER BLACK 1 ชิ้น 3 วัน 106.461.612.5

฿ 43.35

RENY WASHER BLACK 1 ชิ้น 3 วัน 108.481.617

฿ 22.45

NCS RENY WASHER BLACK 1 ชิ้น 3 วัน 1010.510221

฿ 48.00

NCS RENY WASHER BLACK 1 ชิ้น 3 วัน 1013122.524

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ ชนิด แหวนอีแปะ วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) วัสดุ เรซิ่น RENY (โพลีเอไมด์ Reny )
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่