1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Reny ( โพลีเอไมด์ เสริมแรง ใยแก้ว mxd6) / สลักเกลียว หัว ต่ำพร้อม สกรูหัวดาว

Reny ( โพลีเอไมด์ เสริมแรง ใยแก้ว mxd6) / สลักเกลียว หัว ต่ำพร้อม สกรูหัวดาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เป็นเลิศในด้านความแข็งแรงโมดูลัสของ ความยืดหยุ่น ทนน้ำมัน และ ทนความร้อน สลักเกลียว นี้ใช้ในชิ้นส่วน เครื่องจักร งานละเอียด และอื่น ๆมันทนทานต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 105 มาตรฐาน UL94HB

รหัสสินค้า
RENY-BK/LH-M3-L6
RENY-BK/LH-M3-L8
RENY-BK/LH-M3-L10
RENY-BK/LH-M3-L12
RENY-BK/LH-M3-L16
RENY-BK/LH-M3-L20
RENY-BK/LH-M4-L6
RENY-BK/LH-M4-L8
RENY-BK/LH-M4-L10
RENY-BK/LH-M4-L12
RENY-BK/LH-M4-L16
RENY-BK/LH-M4-L20
RENY-BK/LH-M4-L25
RENY-BK/LH-M5-L6
RENY-BK/LH-M5-L8
RENY-BK/LH-M5-L10
RENY-BK/LH-M5-L12
RENY-BK/LH-M5-L16
RENY-BK/LH-M5-L20
RENY-BK/LH-M5-L25
RENY-BK/LH-M5-L30
RENY-BK/LH-M6-L10
RENY-BK/LH-M6-L12
RENY-BK/LH-M6-L16
RENY-BK/LH-M6-L20
RENY-BK/LH-M6-L25
RENY-BK/LH-M6-L30
RENY-BK/LH-M6-L40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L หรือ l (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
D H

฿ 40.26

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 10360.55.52.4

฿ 41.03

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 10380.55.52.4

฿ 41.81

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 103100.55.52.4

฿ 41.81

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 103120.55.52.4

฿ 42.58

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 103160.55.52.4

฿ 43.35

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 103200.55.52.4

฿ 41.81

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 10460.773.1

฿ 42.58

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 10480.773.1

฿ 42.58

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 104100.773.1

฿ 43.35

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 104120.773.1

฿ 44.13

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 104160.773.1

฿ 45.68

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 104200.773.1

฿ 49.16

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 104250.773.1

฿ 43.35

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 10560.88.53.65

฿ 43.35

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 10580.88.53.65

฿ 43.35

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 105100.88.53.65

฿ 44.13

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 105120.88.53.65

฿ 44.13

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 105160.88.53.65

฿ 45.68

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 105200.88.53.65

฿ 49.16

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 105250.88.53.65

฿ 63.48

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 105300.88.53.65

฿ 44.13

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 106101104.4

฿ 45.68

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 106121104.4

฿ 45.68

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 106161104.4

฿ 48.00

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 106201104.4

฿ 49.16

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 106251104.4

฿ 51.87

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 106301104.4

฿ 68.90

NCS RENY HEXALOBULAR LOW 1 ชิ้น 4 วัน 106401104.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด หัว ต่ำ รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ประเภทสัน เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปร่างเพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ พลาสติก RENY