(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสามารถซ่อมแซมรอยรั่วในอุปกรณ์ สายยาง ทองแดง เช่นเสื้อยืดข้อศอกและ ช่องเสียบ และในการลอกแบบ แบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
CP15A |
CP20A |
CP25A |
CP32A |
CP40A |
CP50A |
CP65A |
CP80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | D3 (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) | ประแจหกเหลี่ยม ใช้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,786.53 | KDK SOCKET FOR COPPER PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 A | 18 | 35 | 16 | 68 | 50 | 10 | 6 | ||
฿ 2,815.12 | KDK SOCKET FOR COPPER PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 A | 25 | 42 | 22 | 75 | 50 | 12 | 6 | ||
฿ 2,909.19 | KDK SOCKET FOR COPPER PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 A | 32 | 51 | 29 | 84 | 50 | 14 | 6 | ||
฿ 3,285.50 | KDK SOCKET FOR COPPER PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 A | 38 | 57 | 35 | 99 | 55 | 17 | 8 | ||
฿ 3,755.87 | KDK SOCKET FOR COPPER PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 A | 45 | 66 | 41 | 112 | 65 | 19 | 8 | ||
฿ 4,040.88 | KDK SOCKET FOR COPPER PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 A | 58 | 80 | 54 | 126 | 70 | 21 | 10 | ||
฿ 6,079.18 | KDK SOCKET FOR COPPER PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 A | 72 | 95 | 67 | 146 | 70 | 21 | 10 | ||
฿ 7,803.90 | KDK SOCKET FOR COPPER PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 A | 83 | 108 | 79 | 164 | 70 | 21 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองแดง | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | -30 ถึง 80 | ความทนความดัน(MPa) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง