1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กประหลาด สเตนเลส WF【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS

ปลั๊กประหลาด สเตนเลส WF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับติดตั้งอุปกรณ์กับแผ่นปูนกลวงปูน ฯลฯ

รหัสสินค้า
WF-177
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 167.62

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก เกลียว ขนาดเกลียว (M) 6 ความยาว 45
วัสดุ ไนล่อน กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ อุปกรณ์เสริม โครง สกรู รัสหลุม 6 × 45 (SUS410)