1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ สแตนเลส หนาปานกลาง VE【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บานพับ สแตนเลส หนาปานกลาง VE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 121.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับประตูและเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ การใช้งานที่กว้างเช่นกล่องขนาดเล็กเป็นต้น

รหัสสินค้า
VE-042
VE-045
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด a x b แกน
(φมม)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม (สกรูหรือตะปู)
(มิลลิเมตร)

฿ 121.33

FLAT HINGES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 5134.551×34.54.80.82.7×13

฿ 292.57

FLAT HINGES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 895689×5671.23.5×22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ SUS430 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ วิธีการติดตั้ง สกรู (ชนิดเจาะรู)