1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคทรงกระบอก VA

ล็อคทรงกระบอก VA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 446.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ล็อคได้หลากหลาย ตั้งแต่กล่องเครื่องมือไปจนถึงประตู

รหัสสินค้า
VA-004
VA-006
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)
ขนาด b
(มิลลิเมตร)
ขนาดค
(มิลลิเมตร)
ขนาด d
(มิลลิเมตร)

฿ 446.47

LOCKS 1 ชิ้น 31 วัน 304.919.116.2

฿ 509.05

LOCKS 1 ชิ้น 31 วัน 406.322.822.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่กุญแจ วัสดุ แขวนส่วน เหล็กกล้า วัสดุ ทองเหลือง
วิธีการล็อค ชนิดคู่