(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายยูติดประตูพร้อมห่วงล็อคแบบบิด
เป็นตัวล็อคประตูอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันทั่วไป ซึ่งตัวล็อคทำจากเหล็กสามารถหมุนไปมาได้ 360 องศา
เพื่อล็อคกับสายยูที่นำมาคล้องไว้ มาพร้อมกับรูสำหรับคล้องกุญแจเพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต
[คุณสมบัติ]
• ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ชิ้น สายยู และ ตัวล็อค
•ติดตั้งได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ใช้สกรูเพียง 6 ตัว
• ขนาด
สายยู (กว้าง x ยาว) : 28 x 70 mm.
ตัวล็อค (กว้าง x ยาว) : 28 x 28 mm.
• วัสดุที่ใช้ผลิต : สเตนเลส (SUS304)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับล็อคประตูที่ผลิตจากไม้ และเฟอร์นิเจอร์
วัสดุ | สแตนเลส SUS304 | การขัดเงา | เคลือบด้วยสีอบ | ขนาด(มิลลิเมตร) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด b(มิลลิเมตร) | 26 | ขนาดค(มิลลิเมตร) | 28 | ขนาด d(มิลลิเมตร) | 28 |
อุปกรณ์เสริม | มาพร้อมสกรูงานไม้สำหรับติดตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง