(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์แผ่นสักหลาด 2 ชนิด แบบแข็งและอ่อน
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่ายโดยใช้กาว สามารถตัดได้อย่างอิสระเพื่อให้ตรงกับขนาดของตำแหน่งที่วาง
· รองรับระบบการทำความร้อนใต้พื้น
· ชนิดแข็งประกอบด้วยผ้าวูล 60% เรยอน 40% และชนิดอ่อนเป็นโพลีเอสเตอร์ 100%
[การใช้งาน]
· ติดใต้เก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้น และเสียงกระแทกขณะเคลื่อนย้าย
รหัสสินค้า |
---|
FU-315 |
FU-316 |
FU-317 |
FU-616 |
FU-618 |
FU-619 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | สี | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.67 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 120 | น้ำตาลเข้ม | อ่อนนุ่ม | ||
฿ 278.35 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 210 | 300 | สีน้ำตาล | อ่อนนุ่ม | |||
฿ 278.35 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 210 | 300 | น้ำตาลเข้ม | อ่อนนุ่ม | |||
฿ 361.01 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 205 | 300 | สีน้ำตาล | ยาก | |||
฿ 361.01 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 205 | 300 | สีดำ | ยาก | |||
฿ 359.46 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 205 | 300 | สีขาว | ยาก |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เฟลท์ | มีหรือไม่มี กาว | ไม่มี ซีล | ความหนา T(มิลลิเมตร) | 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง