1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นยางธรรมชาติ GS

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE

แผ่นยางธรรมชาติ GS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แผ่นยางธรรมชาติทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· แผ่นยางทนการเสียดสี มีความยืดหยุ่นและคุณสมบัติทางกลดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับเป็นวัสดุกันสั่นสะเทือน กันลื่น และกันกระแทก

รหัสสินค้า
GS-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 48.58

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 10 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ยาง เกรด ประเภท ยางธรรมชาติ มีหรือไม่มี กาว ไม่มี ซีล
ความหนา T(มิลลิเมตร) 0.5 ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 100 ความยาว(มิลลิเมตร) 100
สี สีดำ