1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท ข้อต่อฟิตติ้ง ตามแนวแกน งานละเอียด - ชนิด สปริง ซีรี่ส์ LCS-M

แผ่นเพลท ข้อต่อฟิตติ้ง ตามแนวแกน งานละเอียด - ชนิด สปริง ซีรี่ส์ LCS-M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,717.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ ยึด เพลา ด้วยการรวมกันของ เพลา ทรงเรียว และ แคล้มรัดท่อ

[คุณสมบัติ]
·ข้อกำหนดเกี่ยวกับเพลาเรียว 1/10 และสลักเกลียวยึดเพลาแบบรวม

 

รหัสสินค้า
LCS-55M-11LX12B
LCS-55M-11LX14B
LCS-55M-11LX16B
LCS-55M-11LX18B
LCS-55M-11LX19B
LCS-65M-11LX14B
LCS-65M-11LX16B
LCS-65M-11LX18B
LCS-65M-11LX20B
LCS-65M-11LX22B
LCS-65M-16LX14B
LCS-65M-16LX16B
LCS-65M-16LX18B
LCS-65M-16LX20B
LCS-65M-16LX22B
LCS-65M-16LX24B
LCS-65M-16LX25B
LCS-80M-16LX15B
LCS-80M-16LX18B
LCS-80M-16LX20B
LCS-80M-16LX24B
LCS-80M-16LX28B
LCS-80M-16LX32B
LCS-80M-16LX35B
LCS-90M-16LX19B
LCS-90M-16LX20B
LCS-90M-16LX24B
LCS-90M-16LX28B
LCS-90M-16LX32B
LCS-90M-16LX35B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานd1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
ความยาวเต็ม L (LL)
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ เลื่อยโซ่ ตามแนวแกน (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)

฿ 2,717.76

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1012115544.820.01 ถึง 50.00250.390.93 × 10 -4

฿ 2,717.76

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1014115544.820.01 ถึง 50.00250.390.93 × 10 -4

฿ 2,717.76

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1016115544.820.01 ถึง 50.00250.390.93 × 10 -4

฿ 2,717.76

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1018115544.820.01 ถึง 50.00250.390.93 × 10 -4

฿ 2,717.76

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1019115544.820.01 ถึง 50.00250.390.93 × 10 -4

฿ 3,132.82

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1014116554.520.01 ถึง 50.00400.462.15 × 10 -4

฿ 3,132.82

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1016116554.520.01 ถึง 50.00400.462.15 × 10 -4

฿ 3,132.82

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1018116554.520.01 ถึง 50.00400.462.15 × 10 -4

฿ 3,132.82

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1020116554.520.01 ถึง 50.00400.462.15 × 10 -4

฿ 3,132.82

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1022116554.520.01 ถึง 50.00400.462.15 × 10 -4

฿ 3,132.82

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 101416657020.01 ถึง 50.00400.462.19 × 10 -4

฿ 3,132.82

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 101616657020.01 ถึง 50.00400.462.19 × 10 -4

฿ 3,132.82

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 101816657020.01 ถึง 50.00400.462.19 × 10 -4

฿ 3,132.82

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 102016657020.01 ถึง 50.00400.462.19 × 10 -4

฿ 3,132.82

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 102216657020.01 ถึง 50.00400.462.19 × 10 -4

฿ 3,132.82

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 102416657020.01 ถึง 50.00400.462.19 × 10 -4

฿ 3,132.82

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 102516657020.01 ถึง 50.00400.462.19 × 10 -4

฿ 4,041.54

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1015168074.850.01 ถึง 100.00800.585.40 × 10 -4

฿ 4,041.54

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1018168074.850.01 ถึง 100.00800.585.40 × 10 -4

฿ 4,041.54

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1020168074.850.01 ถึง 100.00800.585.40 × 10 -4

฿ 4,041.54

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1024168074.850.01 ถึง 100.00800.585.40 × 10 -4

฿ 4,041.54

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1028168074.850.01 ถึง 100.00800.585.40 × 10 -4

฿ 4,041.54

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1032168074.850.01 ถึง 100.00800.585.40 × 10 -4

฿ 4,041.54

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1035168074.850.01 ถึง 100.00800.585.40 × 10 -4

฿ 4,749.16

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1019169079.5100 ถึงน้อยกว่า 5001800.641.01 × 10 -3

฿ 4,749.16

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1020169079.5100 ถึงน้อยกว่า 5001800.641.01 × 10 -3

฿ 4,749.16

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1024169079.5100 ถึงน้อยกว่า 5001800.641.01 × 10 -3

฿ 4,749.16

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1028169079.5100 ถึงน้อยกว่า 5001800.641.01 × 10 -3

฿ 4,749.16

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1032169079.5100 ถึงน้อยกว่า 5001800.641.01 × 10 -3

฿ 4,749.16

SKI COUPLING LCS-M 1 ชิ้น 9 วัน 1035169079.5100 ถึงน้อยกว่า 5001800.641.01 × 10 -3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อเพลา สปริง งานละเอียด การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / มอเตอร์ พัลส์ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 0.02 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 10000 สปริงแผ่น SUS304