1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิสสปริงคัปปลิ้ง ความแม่นยำแนวแกนสูง รุ่น Spring ซีรีส์ LCS-T7

ดิสสปริงคัปปลิ้ง ความแม่นยำแนวแกนสูง รุ่น Spring ซีรีส์ LCS-T7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,694.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· LCS-T7 ซีรีส์ แหนบรถยนต์ ข้อต่อเพลา งานละเอียด ที่ให้ความแข็งสูงและการส่งผ่านการหมุนด้วย แรงบิด สูงโดยการรวมชิ้นส่วน ยืดหยุ่น และส่วน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เพลา [การใช้งาน]สามารถใช้กับเซอร์โว มอเตอร์ มอเตอร์ พัลส์ ฯลฯ

 

รหัสสินค้า
LCS-65T7-15X19
LCS-80T7-20X24
LCS-80T7-22X24
LCS-80T7-24X24
LCS-80T7-35X35
LCS-90T7-22X25
LCS-100T7-32X32
LCS-100T7-35X38
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานd1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
ความยาวเต็ม L (LL)
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ เลื่อยโซ่ ตามแนวแกน (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)

฿ 3,694.09

SKI COUPLING LCS-T7 1 ชิ้น 14 วัน 1015196567.520.01 ถึง 50.00400.462.65X10-4

฿ 5,131.40

SKI COUPLING LCS-T7 1 ชิ้น 14 วัน 1020248078.850.01 ถึง 100.00800.586.48X10-4

฿ 5,131.40

SKI COUPLING LCS-T7 1 ชิ้น 14 วัน 1022248078.850.01 ถึง 100.00800.586.48X10-4

฿ 5,131.40

SKI COUPLING LCS-T7 1 ชิ้น 14 วัน 1024248078.850.01 ถึง 100.00800.586.48X10-4

฿ 5,131.40

SKI COUPLING LCS-T7 1 ชิ้น 14 วัน 1035358078.850.01 ถึง 100.00800.586.48X10-4

฿ 6,271.61

SKI COUPLING LCS-T7 1 ชิ้น 14 วัน 1022259085.5100 ถึงน้อยกว่า 5001800.641.21X10-3

฿ 7,425.47

SKI COUPLING LCS-T7 1 ชิ้น 14 วัน 10323210091100 ถึงน้อยกว่า 5002500.722.02X10-3

฿ 7,425.47

SKI COUPLING LCS-T7 1 ชิ้น 14 วัน 10353810091100 ถึงน้อยกว่า 5002500.722.02X10-3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อเพลา สปริง งานละเอียด การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / มอเตอร์ พัลส์ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 0.02 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 10000 สปริงแผ่น SUS304