1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแม่นยำ, แบบชดเชยการเยื้องศูนย์ได้ ซีรีส์ UCR

ข้อต่อแม่นยำ, แบบชดเชยการเยื้องศูนย์ได้ ซีรีส์ UCR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,605.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด 200 มม. โดยไม่มีรูสำหรับเพลา
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากไม่มีรูสำหรับเพลา จึงสามารถนำไปติดตั้งได้หลากหลายแบบ
· ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด 200 มม.

 

รหัสสินค้า
UCR-34
UCR-38
UCR-45
UCR-55
UCR-65
UCR-80
UCR-100
UCR-125
UCR-155
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n · m)
OD ก
(φ)
ความยาวเต็ม L (LL)
(มิลลิเมตร)
แรงบิด อนุญาต
(n · m)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. · m2)
แรงบิด สูงสุด
(n · m)

฿ 1,853.81

SKI COUPLING UCR 1 ชิ้น 9 วัน 101.01 ถึง 3.0034402.50.15X10-45

฿ 1,605.17

SKI COUPLING UCR 1 ชิ้น 9 วัน 103.01 ถึง 5.00385050.26X10-410

฿ 2,359.24

SKI COUPLING UCR 1 ชิ้น 3 วัน 105.01 ถึง 10.004564100.69X10-420

฿ 2,589.86

SKI COUPLING UCR 1 ชิ้น 9 วัน 1010.01 ถึง 20.005580201.95X10-440

฿ 3,192.98

SKI COUPLING UCR 1 ชิ้น 9 วัน 1020.01 ถึง 50.006590404.19X10-480

฿ 4,521.22

SKI COUPLING UCR 1 ชิ้น 9 วัน 1050.01 ถึง 100.0080110801.21X10-3160

฿ 6,637.98

SKI COUPLING UCR 1 ชิ้น 9 วัน 10100 ถึงน้อยกว่า 5001001401603.67X10-3320

฿ 10,236.25

SKI COUPLING UCR 1 ชิ้น 17 วัน 10100 ถึงน้อยกว่า 5001251703201.17X10-2640

฿ 15,835.82

SKI COUPLING UCR 1 ชิ้น 17 วัน 10500 ถึงน้อยกว่า 1,0001552006403.36X10-21280

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / เพลา รูยังไม่เสร็จ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / มอเตอร์ พัลส์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ S45C ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 0.2
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 6000 ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1