1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Fab น๊อตตัวเมีย EK / EKS【1-8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Fab น๊อตตัวเมีย EK / EKS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น็อตหัวเฟือง รูปหกเหลี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผ่นอลูมิเนียมแผ่นบางและแผ่นเหล็กที่ผ่านการบำบัดแล้วน็อตมีไกด์สำหรับรูด้านล่างทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง

รหัสสินค้า
EKS-M2-1
EKS-M2.5-1
EKS-M2.6-1
EKS-M3-1
EKS-M3-2
EKS-M4-2
EKS-M5-1
EKS-M5-2
EKS-M6-1
EKS-M6-2
EKS-M8-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) หน่วยขาย ความหนาขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 28.58

FAB NUT 1 ชิ้น 5 วัน 102ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1.00.4

฿ 157,935.48

FAB NUT 1 แพ็ค

8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102.5กล่อง / แพ็กเกจ1.00.45

฿ 157,935.48

FAB NUT 1 แพ็ค

8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102.6กล่อง / แพ็กเกจ1.00.45

฿ 23.62

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1.00.5

฿ 32,516.13

FAB NUT 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103กล่อง / แพ็กเกจ1.40.5

฿ 28.26

FAB NUT 1 ชิ้น 5 วัน 104ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1.40.7

฿ 32,516.13

FAB NUT 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105กล่อง / แพ็กเกจ1.00.8

฿ 30.86

FAB NUT 1 ชิ้น 5 วัน 105ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1.40.8

฿ 24,774.19

FAB NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106กล่อง / แพ็กเกจ1.01

฿ 8,672.00

FAB NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106กล่อง / แพ็กเกจ1.41

฿ 25,083.87

FAB NUT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108กล่อง / แพ็กเกจ1.41.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่