(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ที่สามารถแสดงความสูงได้ในเวลาเดียวกันกับที่อุดรูรั่วสเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ที่เหมาะสำหรับการใช้งานเสาพื้นผิวที่เรียบง่าย
รหัสสินค้า |
---|
EF15-M3-5-N |
EF15-M3-6-N |
EF15-M3-8-N |
EF15-M3-9-N |
EF15-M3-10-N |
EF15-M3-11-N |
EF15-M4-5-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,774.19 | FAB SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 12,266.67 | FAB SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 13,161.29 | FAB SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 15,096.77 | FAB SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 9 | 0.5 | ||
฿ 15,096.77 | FAB SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 16,258.06 | FAB SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 11 | 0.5 | ||
฿ 18,967.74 | FAB SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 5 | 0.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ชุบผิวนิกเกิล | ความหนาขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง