(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อตที่สามารถติดตั้งบนแผ่นเพลทอะลูมิเนียมที่ไม่สามารถเชื่อมได้และสามารถติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่สามารถทำการต๊าปบนแผ่นเพลทบาง
รหัสสินค้า |
---|
RK-M3-1 |
RK-M3-2 |
RK-M4-1 |
RK-M5-1 |
RK-M5-2 |
RKS-M2-0 |
RKS-M2-1 |
RKS-M2-2 |
RKS-M2.5-0 |
RKS-M2.5-1 |
RKS-M3-0 |
RKS-M3-1 |
RKS-M4-2 |
RKS-M6-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | หน่วยขาย | ความหนาขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,354.84 | FAB CLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.0 | 0.5 | ||
฿ 13.43 | CLINCHING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.4 | 0.5 | |||
฿ 7.38 | FAB CLINCHING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.0 | 0.7 | |||
฿ 6,967.74 | FAB CLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.0 | 0.8 | ||
฿ 7.26 | FAB CLINCHING NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.4 | 0.8 | |||
฿ 303,483.87 | FAB CLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 16,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 0.8 | 0.4 | ||
฿ 303,483.87 | FAB CLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 16,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.0 | 0.4 | ||
฿ 303,483.87 | FAB CLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 16,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.4 | 0.4 | ||
฿ 74,322.58 | FAB CLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2.5 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 0.8 | 0.45 | ||
฿ 74,322.58 | FAB CLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2.5 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.0 | 0.45 | ||
฿ 25.15 | FAB CLINCHING NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 0.8 | 0.5 | |||
฿ 87,096.77 | FAB CLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.0 | 0.5 | ||
฿ 28.58 ฿ 14.32 | CLINCHING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.4 | 0.7 | |||
฿ 25,548.39 | FAB CLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.0 | 1 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง