(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ที่สามารถยึดติดกับ วัสดุ ได้อย่างสมบูรณ์กดได้ง่ายและมี แรงบิด สูงสามารถรับ แรงบิด สูง 2.9 นิวตัน / เมตรบน แผ่นเหล็ก ผ่านการบำบัดแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
FKB-M2-12 |
FKB-M3-10 |
FKB-M3-20 |
FKB-M5-12 |
FKSB-M2-6 |
FKSB-M2-8 |
FKSB-M2-12 |
FKSB-M2-14 |
FKSB-M2-16 |
FKSB-M2-18 |
FKSB-M2-20 |
FKSB-M2.5-12 |
FKSB-M2.5-14 |
FKSB-M2.5-16 |
FKSB-M3-8 |
FKSB-M3-10 |
FKSB-M3-11 |
FKSB-M3-12 |
FKSB-M3-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | หน่วยขาย | ความยาว L (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,322.58 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 2 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 12 | 0.5 | ||
฿ 25.94 | FAB CLINCHING SPACER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | 0.5 | |||
฿ 25,866.29 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 20 | 0.5 | ||
฿ 26,628.19 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 12 | 0.8 | ||
฿ 24,774.19 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 6 | 0.5 | ||
฿ 25,548.39 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | 0.5 | ||
฿ 27,057.68 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 12 | 0.5 | ||
฿ 29,032.26 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 14 | 0.5 | ||
฿ 30,928.65 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 16 | 0.5 | ||
฿ 32,903.23 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 18 | 0.5 | ||
฿ 34,451.61 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 20 | 0.5 | ||
฿ 27,483.87 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2.5 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 12 | 0.45 | ||
฿ 29,032.26 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2.5 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 14 | 0.45 | ||
฿ 30,967.74 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2.5 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 16 | 0.45 | ||
฿ 20,903.23 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | 0.5 | ||
฿ 22,064.52 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 10 | 0.5 | ||
฿ 22,451.61 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | 0.5 | ||
฿ 22,451.61 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 12 | 0.5 | ||
฿ 23,186.71 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 14 | 0.5 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ความหนาขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง