1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ เว้นระยะการหนีบ ( เพลา บาง) FKSB4.2【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ เว้นระยะการหนีบ ( เพลา บาง) FKSB4.2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,356.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ที่สามารถยึดติดกับ วัสดุ ได้อย่างสมบูรณ์กดได้ง่ายและมี แรงบิด สูงสามารถรับ แรงบิด สูง 2.9 นิวตัน / เมตรบน แผ่นเหล็ก ผ่านการบำบัดแล้ว

รหัสสินค้า
FKSB4.2-M3-6
FKSB4.2-M3-8
FKSB4.2-M3-10
FKSB4.2-M3-12
FKSB4.2-M3-14
FKSB4.2-M3-16
FKSB4.2-M3-18
FKSB4.2-M3-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 17,356.71

FAB CLINCHING SPACER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 106

฿ 17,356.71

FAB CLINCHING SPACER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 108

฿ 18,044.72

FAB CLINCHING SPACER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1010

฿ 18,733.74

FAB CLINCHING SPACER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1012

฿ 20,110.78

FAB CLINCHING SPACER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1014

฿ 21,487.81

FAB CLINCHING SPACER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1016

฿ 22,927.85

FAB CLINCHING SPACER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1018

฿ 24,304.88

FAB CLINCHING SPACER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 3 วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5