(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ที่สามารถยึดติดกับ วัสดุ ได้อย่างสมบูรณ์กดได้ง่ายและมี แรงบิด สูงสามารถรับ แรงบิด สูง 2.9 นิวตัน / เมตรบน แผ่นเหล็ก ผ่านการบำบัดแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
FKS4.2-M3-3 |
FKS4.2-M310 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,677.42 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 21,677.42 | FAB CLINCHING SPACER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 3 | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง