(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SPREW นี้ใช้รูปแบบการล็อคที่ผ่านการปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่วนตรงกลางของขดลวด SPREW เกิดจากการพันด้ามจับทำมุมหลายชั้น การทำงานของสปริงที่ด้ามจับช่วยให้สกรูเกลียวนอกมีคามแน่น และป้องกันการคลายจากแรงกระแทกหรือการกระแทก
รหัสสินค้า |
---|
LSPR-LM5-0.8-1.5D-SUS |
LSPR-LM6-1.0-1.5D-SUS |
LSPR-LM8-1.25-3D-SUS |
LSPR-LM10-1.5-1D-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | หน่วยขาย | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32.41 | NSP LOCK SPREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 0.8 | |||
฿ 42.28 | NSP LOCK SPREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1 | |||
฿ 7,020.00 | NSP LOCK SPREW | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 3D | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.25 | ||
฿ 54.10 | NSP LOCK SPREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 1D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | การใช้งาน | โลหะเบา | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | การมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง