(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์หลากหลายฟังก์ชั่นที่เล่นการหมุนของแกนการวางตำแหน่งสำหรับน็อต เสา และสเปเซอร์ รองรับความต้องการ เช่น ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และรูปแบบบาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความหนาขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,854.10 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 6 | 7.0 | 0.45 | ||
฿ 13,491.15 | SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 8 | 7.0 | 0.45 | ||
฿ 29.81 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 10 | 7.0 | 0.45 | |||
฿ 20,903.23 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 12 | 7.0 | 0.45 | ||
฿ 22.06 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 5 | 7.0 | 0.5 | |||
฿ 22.84 | SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 6 | 7.0 | 0.5 | |||
฿ 22.10 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 7 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 20.43 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 8 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 22.86 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 9 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 41.07 ฿ 22.48 | SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 10 | 7.0 | 0.5 | |||
฿ 25.15 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 11 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 24.18 ฿ 14.61 | SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 12 | 7.0 | 0.5 | |||
฿ 16,645.16 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 13 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 25.91 ฿ 11.94 | SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 14 | 7.0 | 0.5 | |||
฿ 30.19 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 15 | 7.0 | 0.5 | |||
฿ 39.87 | SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 16 | 7.0 | 0.5 | |||
฿ 45.34 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 18 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 54.58 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 20 | 7.0 | 0.5 | |||
฿ 23.23 ฿ 10.13 | SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 6 | 8.0 | 0.7 | |||
฿ 22.86 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 7 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 23.62 | SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 8 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 23.62 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 9 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 99.09 | SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 10 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 8,211.81 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 11 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 25.15 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 12 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 8,516.13 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 13 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 27.48 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 14 | 8.0 | 0.7 | |||
฿ 12,193.55 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 15 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 40.00 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 16 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 46.48 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 18 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 56.52 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 20 | 8.0 | 0.7 | |||
฿ 9,870.97 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 8 | 8.0 | 0.8 | ||
฿ 34.67 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 10 | 8.0 | 0.8 | ||
฿ 12,739.05 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 12 | 8.0 | 0.8 | ||
฿ 43.43 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 14 | 8.0 | 0.8 | ||
฿ 17,066.67 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 16 | 8.0 | 0.8 | ||
฿ 20,266.67 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 18 | 8.0 | 0.8 | ||
฿ 65.91 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 20 | 8.0 | 0.8 | ||
฿ 51.48 | SEL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 0.5 | 6 | 7.0 | 0.5 | |||
฿ 36,655.35 | SEL STUD | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 0.5 | 8 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 55.62 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.5 | 10 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 29,070.80 | SEL STUD | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 0.5 | 12 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 17,700.91 | SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 6 | 7.0 | 0.4 | ||
฿ 30,724.96 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 12 | 7.0 | 0.4 | ||
฿ 23,161.91 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.0 | 5 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 34.67 ฿ 28.62 | SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 6 | 7.0 | 0.5 | |||
฿ 23,740.96 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.0 | 7 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 35.81 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 8 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 24,320.00 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.0 | 9 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 36.00 ฿ 17.80 | SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 10 | 7.0 | 0.5 | |||
฿ 27,215.24 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.0 | 11 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 41.53 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 12 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 42.67 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 13 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 43.43 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 14 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 32,609.53 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.0 | 15 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 53.03 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 16 | 7.0 | 0.5 | |||
฿ 65.03 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 18 | 7.0 | 0.5 | |||
฿ 44,190.48 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.0 | 20 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 38.32 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 6 | 8.0 | 0.7 | |||
฿ 37.34 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 8 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 39.10 ฿ 17.27 | SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 10 | 8.0 | 0.7 | |||
฿ 40.00 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 12 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 46.06 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 14 | 8.0 | 0.7 | |||
฿ 17,032.26 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.0 | 15 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 54.10 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 16 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 22,064.52 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.0 | 18 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 69.29 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 20 | 8.0 | 0.7 | |||
฿ 43.43 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 8 | 8.0 | 0.8 | ||
฿ 14,565.72 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.0 | 10 | 8.0 | 0.8 | ||
฿ 47.24 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.0 | 12 | 8.0 | 0.8 | ||
฿ 17,612.90 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.0 | 14 | 8.0 | 0.8 | ||
฿ 20,903.23 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.0 | 16 | 8.0 | 0.8 | ||
฿ 23,186.71 | SEL SPACER CLOSED TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.0 | 18 | 8.0 | 0.8 | ||
฿ 43,923.48 | SEL STUD | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 0.5 | 6 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 48,979.35 | SEL STUD | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 0.5 | 8 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 53,719.35 | SEL STUD | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 0.5 | 10 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 59,407.35 | SEL STUD | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 0.5 | 12 | 7.0 | 0.5 | ||
฿ 47,715.48 | SEL STUD | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 0.5 | 6 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 53,719.35 | SEL STUD | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 0.5 | 8 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 29,387.61 | SEL STUD | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 0.5 | 10 | 8.0 | 0.7 | ||
฿ 98.32 | SEL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 0.5 | 12 | 8.0 | 0.7 |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง