(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อเก้าอี้ มีประสิทธิภาพในการหมุนที่โดดเด่นซึ่งมีทั้งความรู้สึกหรูหราและ การออกแบบ ที่ดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเฟอร์นิเจอร์ในร่มและเกวียน
รหัสสินค้า |
---|
M50-P-CHR |
M60-P-CHR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้างของล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 379.97 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 68 | 40 | 51 | 10 | 41 | ||
฿ 477.53 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 78 | 50 | 61.5 | 13 | 47.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุล้อ | Diecast | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SPCC |
รูปทรงของรูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 26 | ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 26 |
ความยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 38 | ความกว้างของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 38 | โหลดที่ยอมรับได้ | โหลดน้ำหนักเบา |
สี | ชุบผิวโครเมี่ยม (CHR) | ฝาครอบ สี | ชุบผิวโครเมี่ยม (CHR) | วัสดุ ตัวเครื่อง | Diecast |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง