1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท X / X-WSP

ประเภท แผ่นเพลท X / X-WSP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 984.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ยูรีเทน ล้อ คู่พร้อม ฟังก์ชั่น ที่สามารถใช้เพื่อ ล็อค การหมุนและ ล้อ พร้อมกันหรือเพียงแค่หมุนเหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และผู้ให้บริการ

[คุณสมบัติ]
·มี ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ พร้อมขั้นตอน
·สามารถใช้ตัวหยุดแยกต่างหากเช่นล็อคแบบหมุนและล็อคล้อและหมุนได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งาน

รหัสสินค้า
X4-P
X4-P-WSP
X5-P-WSP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้างของล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 984.30

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1013680.01 ถึง 140.00ไม่1201006578

฿ 1,239.86

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1013680.01 ถึง 140.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)12010065100

฿ 1,610.56

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10161140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)15012467117

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ วัสดุล้อ ยูรีเทน อีลาสโตเมอร์ ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SPCC รูปทรงของรูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 74
ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 45 ความยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 96 ความกว้างของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 70
โหลดที่ยอมรับได้ โหลดปานกลาง สี ดำ / เทา ฝาครอบ สี สีเทา
วัสดุ ตัวเครื่อง ไนล่อน