(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือเฉพาะด้าน ทรงตัว L สำหรับ 6 แฉก [ รูปทรง รูติดตั้ง ] สกรูหัวดาว สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10
รหัสสินค้า |
---|
TX06L |
TX08L |
TX10L |
TX15L |
TX20L |
TX25L |
TX27L |
TX40L |
TX45L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 502.06 | SAI TRF WRENCH FOR 6ROB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M2 | ||
฿ 502.06 | SAI TRF WRENCH FOR 6ROB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M2.6 | ||
฿ 358.45 ฿ 121.91 | TRF WRENCH FOR 6ROB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หัวร่ม M3/3.5, ต๊าป | ||
฿ 358.45 | SAI TRF WRENCH FOR 6ROB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ต๊าปหัวเคาน์เตอร์ซิงค์ 3.5/ต๊าปหัวร่ม 4.2 | ||
฿ 228.58 | TRF WRENCH FOR 6ROB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ต๊าปหัวเคาน์เตอร์ซิงค์ M4/4.2 | |
฿ 193.55 | TRF WRENCH FOR 6ROB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5/4.8 | ||
฿ 358.45 | SAI TRF WRENCH FOR 6ROB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ||
฿ 429.93 ฿ 222.53 | TRF WRENCH FOR 6ROB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | ||
฿ 358.45 | SAI TRF WRENCH FOR 6ROB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง