(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภทที่นำเสนอ · สกรูเพื่อป้องกันการปนเปื้อน · รูปทรง รูติดตั้ง: สกรูหัว Tricle · วัสดุ: สเตนเลส · ชนิด เกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ · รูปทรง พื้นฐาน: มาตรฐาน (แบบกลม) · รูปทรง ปลาย: ปลายแบน · หน่วยซื้อ: จำหน่ายแยก (ซื้อแยกได้)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45.48 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 45.48 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 45.48 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 49.35 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 45.48 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 45.48 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 49.35 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 49.35 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 54.19 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 60.97 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 68.71 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 68.71 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 68.71 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 68.71 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 78.39 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 78.39 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 78.39 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 90.97 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
฿ 109.35 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 40 | 0.8 | ||
฿ 78.39 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 78.39 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 90.97 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
฿ 90.97 ฿ 85.16 | TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 109.35 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 109.35 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 137.42 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | ||
฿ 182.90 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 50 | 1 | ||
฿ 182.90 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
฿ 182.90 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 | ||
฿ 182.90 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 182.90 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 274.84 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 274.84 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | ||
฿ 274.84 | SAI TRF TRICLE BUTTON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 50 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ปุ่ม | รูปทรง รูติดตั้ง | วฺชาตรีโกณมิติ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลส | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | ป้องกันปนเปื้อน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง