1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูป้องกันการงัดแงะ สกรูต๊าปหัวกลม ด้านเดียว

สกรูป้องกันการงัดแงะ สกรูต๊าปหัวกลม ด้านเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ไขควงปากแบนเพื่อขันให้แน่น และใช้ "อุปกรณ์หมุนทางเดียวแบบถอดได้" เพื่อถอดออก
· ปราศจากฝุ่น และเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งเนื่องจากไม่มีช่องที่หัว
· ใช้เป็นสกรูไม้ได้ด้วย

รหัสสินค้า
OW013513
OW013520
OW013525
OW014213
OW014220
OW014225
OW014238
OW014813
OW014820
OW014825
OW014838
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.)

฿ 28.87

SAI ONESIDE BALLHEAD TAPPING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103.513

฿ 28.87

SAI ONESIDE BALLHEAD TAPPING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103.520

฿ 28.87

SAI ONESIDE BALLHEAD TAPPING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103.525

฿ 37.34

SAI ONESIDE BALLHEAD TAPPING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104.213

฿ 41.57

SAI ONESIDE BALLHEAD TAPPING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104.220

฿ 48.22

SAI ONESIDE BALLHEAD TAPPING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104.225

฿ 57.90

SAI ONESIDE BALLHEAD TAPPING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104.238

฿ 50.13

SAI ONESIDE BALLHEAD TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 104.813

฿ 52.26

SAI ONESIDE BALLHEAD TAPPING 1 ชิ้น 3 วัน 104.820

฿ 52.26

SAI ONESIDE BALLHEAD TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 104.825

฿ 64.84

SAI ONESIDE BALLHEAD TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 104.838

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง รูปทรง รายละเอียด ปุ่ม รูปทรง รูติดตั้ง ด้านเดียว
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ สแตนเลส รูปทรงปลาย ปลายกรวย
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน ป้องกันปนเปื้อน