1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูป้องกันการงัดแงะ - พร้อมขาพิน/หัว P ดาว 6 แฉก ชนิด B

สกรูป้องกันการงัดแงะ - พร้อมขาพิน/หัว P ดาว 6 แฉก ชนิด B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีขาพินอยู่ตรงกลางของรูรูปดาว จึงไม่สามารถใส่ประแจ 6 แฉกตามปกติได้
· การส่งแรงบิดทำได้ดี จึงไม่แคมออก และมีความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม
· สกรูเป็นทรงกรวย เหมาะสำหรับการตัดเกลียวใน และสามารถขันเกลียวได้ด้วยแรงบิดต่ำ

รหัสสินค้า
TX340204ZP3
TX340205ZP3
TX340206ZP3
TX340306ZP3
TX340308ZP3
TX340310ZP3
TX340408ZP3
TX340410ZP3
TX340412ZP3
TX342605ZP3
TX342606ZP3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.)

฿ 11.94

SAI TRF PIN PAN 6ROB TAPPING B 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1024

฿ 11.94

SAI TRF PIN PAN 6ROB TAPPING B 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1025

฿ 11.94

SAI TRF PIN PAN 6ROB TAPPING B 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 1026

฿ 11.94

SAI TRF PIN PAN 6ROB TAPPING B 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1036

฿ 11.94

SAI TRF PIN PAN 6ROB TAPPING B 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1038

฿ 11.94

SAI TRF PIN PAN 6ROB TAPPING B 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10310

฿ 13.15

SAI TRF PIN PAN 6ROB TAPPING B 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1048

฿ 13.15

SAI TRF PIN PAN 6ROB TAPPING B 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10410

฿ 13.15

SAI TRF PIN PAN 6ROB TAPPING B 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10412

฿ 11.94

SAI TRF PIN PAN 6ROB TAPPING B 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.65

฿ 11.94

SAI TRF PIN PAN 6ROB TAPPING B 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็ก รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน ป้องกันปนเปื้อน