1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส Y2 ซีรี่ส์

GASSPRINGS

แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส Y2 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,350.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส มี กระบอกสูบ ปิดสนิทบรรจุแก๊ส ความดันแรงปฏิกริยา ของก๊าซนี้ใช้เป็น สปริง
[คุณสมบัติ]
· ค่าคงตัวสปริง น้อยทำให้มั่นใจได้ว่าแรง สปริง เกือบจะสม่ำเสมอในช่วงจังหวะกว้าง ๆ
· การออกแบบ กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
·การทำงานที่ราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเครื่องจักรประเภทต่างๆเฟอร์นิเจอร์รถยนต์ประตูอุปกรณ์สำนักงาน จักรกลอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
Y2025 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,350.58

฿ 788.33

GASSPRINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แก๊สสปริง ชนิด แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส ทิศทางการติดตั้ง แบบอยู่กับที่ วัสดุ ก้าน S35C
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) 142 แรงปฏิกริยา ก๊าซ (20 ° C) เมื่อความยาวสูงสุดคือ -10mm(N) 279 แรงปฏิกริยา ก๊าซ (20 ° C) เมื่อความยาวต่ำสุดคือ + αmm(N) 372
ความยาวขั้นต่ำ lmin(มิลลิเมตร) 330 คัน OD(มิลลิเมตร)(Ø) 10 การใช้งาน อุปกรณ์ อุตสาหกรรม / เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป
สภาพการใช้งาน ในบ้าน รูปทรง ปลายก้าน ประเภท รูปทรง ปลาย กระบอกสูบ ประเภท
วัสดุ กระบอกสูบ STKM12BEC ทิศทางการติดตั้ง 60° สายยาง OD(มิลลิเมตร)(Ø) 22
ความยาวสูงสุด lmax(มิลลิเมตร) 472 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20 ℃ :: 60 ℃ แปรงทาสี ตัวเครื่อง สี หลัก ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Y2025 ในชุด แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส Y2 ซีรี่ส์