(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สตัด แบบกดเหมาะสำหรับใช้เมื่อใช้ พื้นผิว เป็นแผงเครื่องสำอาง ฯลฯ โดยไม่ต้องยื่นออกมา
รหัสสินค้า |
---|
CSS-M3-6 |
CSS-M3-8 |
CSS-M3-10 |
CSS-M4-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,870.97 | SEL CONSEALED STUD | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.2 | ||
฿ 64.39 | SEL CONSEALED STUD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5.2 | ||
฿ 70.10 | SEL CONSEALED STUD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5.2 | ||
฿ 52,258.06 | SEL CONSEALED STUD | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 8.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | สกรู อื่น ๆ | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การรักษา พื้นผิว _ | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ความหนาขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 2.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง