(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ ยึดที่ เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งมี สกรู พิเศษและป้องกันปัญหาเล็กน้อยระหว่างการใช้งานเนื่องจาก กลไก ป้องกันลื่นหลุด และ สปริง ภายใน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) | รูปทรง วัตถุติดตั้ง | ความหนาขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวของ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 415.35 | SEL KREST FASTENER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | φ5.4 | 0.8 | M3 | 6 | |||
฿ 18,438.10 | SEL KREST FASTENER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | φ5.4 | 0.8 | M3 | 7 | ||
฿ 18,864.77 | SEL KREST FASTENER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | φ5.4 | 0.8 | M3 | 8 | ||
฿ 276.39 | SEL KREST FASTENER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | φ5.4 | 1.4 | M3 | 6 | |||
฿ 18,438.10 | SEL KREST FASTENER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | φ5.4 | 1.4 | M3 | 7 | ||
฿ 19,169.03 | SEL KREST FASTENER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | φ5.4 | 1.4 | M3 | 8 | ||
฿ 19,321.91 | SEL KREST FASTENER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | φ6.4 | 0.8 | M4 | 6 | ||
฿ 19,596.19 | SEL KREST FASTENER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | φ6.4 | 0.8 | M4 | 7 | ||
฿ 19,900.96 ฿ 8,688.76 | KREST FASTENER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | φ6.4 | 0.8 | M4 | 8 | ||
฿ 289.91 | SEL KREST FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | φ6.4 | 1.4 | M4 | 6 | ||
฿ 294.10 | SEL KREST FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | φ6.4 | 1.4 | M4 | 7 | ||
฿ 298.67 | SEL KREST FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | φ6.4 | 1.4 | M4 | 8 | ||
฿ 351.87 | SEL KREST FASTENER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | φ8.8 | 1.4 | M5 | 6 | |||
฿ 352.77 | SEL KREST FASTENER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | φ8.8 | 1.4 | M5 | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | การใช้งาน | สำหรับแผง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง