1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทเชื่อมหกเหลี่ยม, รุ่น 1B (ไม่มีไพล็อต)【300-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทเชื่อมหกเหลี่ยม, รุ่น 1B (ไม่มีไพล็อต)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 651.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เกลียวเหล็ก
[ชนิด] เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น ใช้เชื่อม
[หน่วยขาย] กล่อง/แพ็ค
[ขนาดเกลียวที่กำหนดของเกลียวสกรู (M)] 4 5 6 8
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มีไตรวาเลนท์โครเมต ชุบผิวไบร์ทโครเมต ชุบผิวโครเมต ชุบผิวนิกเกิล
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี ไตรวาเลนท์โครเมต ไตรวาเลนท์สีดำ ไตรวาเลนท์สีขาว ชุบไบรท์โครเมต ชุบโครเมี่ยม ชุบนิกเกิล
[ระยะพิทช์ (มม.)] 0.7 0.8 1 1.25

รหัสสินค้า
HWN-M4X11X5
HWN-M4X11X5-3W
HWN-M4X11X5-C
HWN-M5X11X5
HWN-M6X13X6
HWN-M6X13X6-3W
HWN-M8X15X7.5
HWN-M8X15X7.5-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 920.39

SRC HEXAGON WELD NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104ไม่ไม่0.7

฿ 967.74

SRC HEXAGON WELD NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว0.7

฿ 967.74

SRC HEXAGON WELD NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -4ชุบผิวโครเมต[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต0.7

฿ 920.39

SRC HEXAGON WELD NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105ไม่ไม่0.8

฿ 651.81

SRC HEXAGON WELD NUT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106ไม่ไม่1

฿ 852.96

SRC HEXAGON WELD NUT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1

฿ 929.03

SRC HEXAGON WELD NUT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108ไม่ไม่1.25

฿ 1,218.67

SRC HEXAGON WELD NUT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น สำหรับการเชื่อม
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ